Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975

No disponible para compra

No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor analógico, inductivo 3RG4612-0NB00-PF

3RG4612-0NB00-PF
  • Salida analógica de 1 mA ... 5 mA/0 V ... 5 V
  • 0...6 mm casi enrasado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  3RG4612-0NB00-PF

Descripción del producto
Sensor análogo inductivo con salida de corriente o tensión
Datos generales
Tipo de salidaSalida de corriente analógica o salida de tensión analógica
Instalacióncasi enrasado
Polaridad de salidaCC
Rango de medición0 ... 6 mm
Tipo de salida4-hilos
Datos característicos
Condiciones de montaje
A2 mm
B6 mm
C18 mm
F30 mm
Tensión de trabajo10 ... 30 V , rizado 20 % UB
Frecuencia límite (3dB)1000 Hz
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Reproducibilidad0 ... 10 µm
Corriente en vacío≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 50 ms
Salida analógica
Tipo de salida1 ... 5 mA / 0 ... 5 V
Resistencia de cargaSalida de corriente A2: ≤ 1000 Ω (UB = 10 V) / ≤ 5000 Ω (UB = 30 V)
Corriente de cargaSalida de tensión A1: ≤ 10 mA
Conformidad con la normativa
Según CEMIEC 60947-5-2: 1 kV
IEC 61000-4-2: Nivel 2
IEC 61000-4-3: Nivel 3
IEC 61000-4-4: Nivel 2
Resistencia a choquesIEC 60947-5-2/7.4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Deriva de temperatura≤ ±5 % (0 ... 70 °C)
≤ ±10 % (-25 ... 0 °C)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PUR 4 x 0,25 mm2/128 x 0,05 mm ∅ , L = 2 m
Material de la carcasalatón, cromado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Masa77 g
Dimensiones
Longitud50 mm
Diámetro12 mm
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
Details: 3RG4612-0NB00-PF

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.