Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NJ15-30GM-N-2,5M

NJ15-30GM-N-2,5M
  • Serie estándar
  • 15 mm no enrasado
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ15-30GM-N-2,5M

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición15 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 12,15 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Tensión de trabajo5 ... 25 V
Frecuencia de conmutación0 ... 100 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA a tensión nominal
Placa de medición detectada≤ 1 mA a tensión nominal
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd4560 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0037X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2048 X
Conformidad EACTR CU 012/2011
Autorización UL
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0452
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002255
Homologación NEPSI
Certificado NEPSIGYJ16.1393X
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Sección transversal0,75 mm2
Longitud2,5 m
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro30 mm
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso
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
Details: NJ15-30GM-N-2,5M

Documentos : NJ15-30GM-N-2,5M

Manuales de instruccionesTipo de archivoTamaño
ИнструкцииPDF192 KB
Návod k poużitíPDF183 KB
Instruktions manualPDF181 KB
Instruction manualPDF183 KB
KasutusjuhendPDF176 KB
KäyttöohjePDF176 KB
Manuel d'instructionsPDF188 KB
BetriebsanleitungPDF184 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF194 KB
HandleidingPDF183 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF181 KB
Használati útmutatóPDF187 KB
Manuale di istruzioniPDF185 KB
Lietošanas pamācībaPDF182 KB
Instrukciju vadovasPDF183 KB
Instrukcja obsługiPDF186 KB
Manual de instruçõesPDF187 KB
Manual de utilizarePDF187 KB
Návod na poużitiePDF184 KB
Navodila za uporaboPDF181 KB
Manual de instruccionesPDF187 KB
ManualPDF181 KB
Información técnica
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

CAD+CAE: NJ15-30GM-N-2,5M

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP28 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ67 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ15-30GM-N-2,5M

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationPDF410 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
China SITIIAS CCC Ex CertificatePDF3704 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePDF29071 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPDF1445 KB
Worldwide PTB IECEx iaLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing ULPDF286 KB
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF266 KB

Productos asociados: NJ15-30GM-N-2,5M

Accesorios
Brida de fijación, 30 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.