Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto/cerrado (NA/NC) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 20 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CA |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 16,2 mm |
Distancia de conmutación real | 18 ... 22 mm tip. 20 mm |
Factor de reducción rAl | 0,35 |
Factor de reducción rCu | 0,35 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 20 ... 253 V 1) |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % |
Caída de tensión | ≤ 5 V |
Caida de tensión con IL | |
| Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación on | 6 ... 11 V tip. 9 V |
| Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación on | 5 ... 9,5 V tip. 8 V |
| Caída tensión IL = 50 mA, Elemento conmutación on | 4 ... 7,5 V tip. 6,8 V |
| Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on | 4 ... 7 V tip. 6,5 V |
| Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación on | 4 ... 7 V tip. 6,5 V |
| Caída tensión IL = 200 mA, TU = 23° C, Elemento de conmutación on | 4 ... 7 V tip. 6 V |
| Caída tensión IL = 500 mA, Elemento conmutación on | 4 ... 7 V tip. 6 V |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA |
Corriente de trabajo | 8 ... 500 mA |
Corriente residual | 0,5 ... 1,95 mA tip. 1,2 mA |
| Corriente residual UB 24 V, Elemento de conmutación off | 0,5 ... 1,7 mA tip. 1,2 µA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 70 ms |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP68 |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 118 mm |
Nota | 1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V Fusible protector del aparato ≤ 2 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito. |