Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 40 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CA | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 24,3 mm | |
Distancia de conmutación real | 36 ... 44 mm tip. 40 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,5 | |
Factor de reducción rCu | 0,45 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
Tipo de salida | 4-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 20 ... 253 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz | |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % | |
Caída de tensión | 4 V | |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | max. 4 A | |
Corriente de trabajo | 8 ... 500 mA | |
Corriente residual | 0 ... 2,5 mA tip. | |
Indicación del estado de conmutación | LED verde: N.C. LED rojo, N.A. |
|
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP68 | |
Dimensiones | ||
Altura | 55 mm | |
Anchura | 55 mm | |
Longitud | 128 mm | |
Nota | 1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V Fusible protector del aparato ≤ 2 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 210 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 238 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China CCC SDOC | 2020970305000271 | ALL | 8396 KB |