Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NPN | |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm | |
Distancia de conmutación real | 4,5 ... 5,5 mm tip. 5 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,2 | |
Factor de reducción rCu | 0,15 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,62 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
A | 0 mm | |
B | 0 mm | |
C | 15 mm | |
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1500 Hz | |
Histéresis | 1 ... 15 tip. 6 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Caida de tensión con IL | ||
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on | 1,5 ... 2,5 V tip. 1,9 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente de trabajo mínima | 0 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA | |
Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ 100 µA | |
Corriente en vacío | ≤ 9 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 30 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m | |
Sección transversal | 0,5 mm2 | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 50 mm | |
Diámetro | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet NJ5-18GM50-E1 | 706 KB | |
Datasheet NJ5-18GM50-E1 | 702 KB | |
Fiche de données NJ5-18GM50-E1 | 703 KB | |
Datenblatt NJ5-18GM50-E1 | 702 KB | |
Scheda tecnica NJ5-18GM50-E1 | 701 KB | |
Datasheet NJ5-18GM50-E1 | 709 KB | |
Folha de dados NJ5-18GM50-E1 | 704 KB | |
Hoja de datos NJ5-18GM50-E1 | 703 KB | |
Datasheet NJ5-18GM50-E1 | 716 KB |
Información técnica | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Installation conditions | 1054 KB | |
Einbaubedingungen | 1060 KB |
CAD | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 47 KB |
Certificados | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 1806 KB | |
China CCC SDOC | 18863 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|