Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NJ20+U4+W-V12-N.O.

NJ20+U4+W-V12-N.O.
  • 2 hilos AC
  • Montaje de instalación
  • Rango de detección 20 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ20+U4+W-V12-N.O.

Datos generales
Distancia de conmutación de medición20 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCA
Distancia de conmutación asegurada0 ... 16,2 mm
Distancia de conmutación real18 ... 22 mm tip. 20 mm
Factor de reducción rAl 0,35
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,8
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión de operación CA20 ... 253 V 1)
Frecuencia de conmutación0 ... 20 Hz
Histéresis1 ... 10 tip. 5 %
Caída de tensión≤ 5 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación on6 ... 11 V tip. 9 V
Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación on5 ... 9,5 V tip. 8 V
Caída tensión IL = 50 mA, Elemento conmutación on4 ... 7,5 V tip. 6,8 V
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on4 ... 7 V tip. 6,5 V
Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación on4 ... 7 V tip. 6,5 V
Caída tensión IL = 200 mA, TU = 23° C, Elemento de conmutación on4 ... 7 V tip. 6 V
Caída tensión IL = 500 mA, Elemento conmutación on4 ... 7 V tip. 6 V
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
0 ... 3000 mA
Corriente de trabajo8 ... 500 mA
Corriente residual0,5 ... 1,95 mA tip. 1,2 mA
Corriente residual UB 24 V, Elemento de conmutación off0,5 ... 1,7 mA tip. 1,2 µA
Retardo a la disponibilidad≤ 70 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Material de la carcasaPBT/Metal
Superficie frontalPBT
Base de la carcasametal
Grado de protecciónIP68
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud118 mm
Nota1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V
Fusible protector del aparato ≤ 2 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ20+U4+W-V12-N.O.

Product Documentation: NJ20+U4+W-V12-N.O.

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF210 KB

Homologaciones: NJ20+U4+W-V12-N.O.

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.