Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de salida | salida de corriente analógica | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Rango de medición | 2 ... 5 mm | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 15 ... 30 V | |
Repetibilidad | ± 6 µm | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Salida analógica | ||
Tipo de salida | 0 ... 20 mA | |
Error de linealidad | ≤ ± 10 % del valor final | |
Resistencia de carga | ≤ 500 Ω | |
Inclinación de la corriente | ||
0 ... 20 mA | máx. 5,1 A/s | |
20 ... 0 mA | máx. 4 A/s | |
Tiempo de desionización | 1 ... 10 ms , tipo 5 ms | |
Tolerancia ajuste del punto cero | ≤ ± 10 % del valor final | |
Deriva de temperatura | ≤ ± 0,1 %/K del valor final | |
Pendiente de tensión de trabajo | ≤ 1 % | |
Rizado residual | ± 30 µA | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m | |
Sección transversal | 0,5 mm2 | |
Material de la carcasa | latón, niquelado | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 60 mm | |
Diámetro | 18 mm |
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
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 47 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|