Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución NBB10-F17-E2
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NCB10-F17-E2

NCB10-F17-E2
  • Serie estándar
  • 10 mm enrasado
  • 3 hilos CC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCB10-F17-E2

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición10 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 8,1 mm
Distancia de conmutación real9 ... 11 mm tip. 10 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,38
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 1000 Hz
Histéresis1 ... 10 tip. 6 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 2,8 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on1 ... 2,5 V
Corriente de trabajo0 ... 100 mA
Corriente en vacío10 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 20 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1704 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PUR , 2 m
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPMMA
Superficie frontalPMMA
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura30 mm
Anchura50 mm
Longitud7 mm
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
Details: NCB10-F17-E2

Hoja de datos: NCB10-F17-E2

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
数据表 NCB10-F17-E2PDF222 KB
Datasheet NCB10-F17-E2PDF201 KB
Datasheet NCB10-F17-E2PDF133 KB
Fiche de données NCB10-F17-E2PDF135 KB
Datenblatt NCB10-F17-E2PDF135 KB
Scheda tecnica NCB10-F17-E2PDF137 KB
Datasheet NCB10-F17-E2PDF200 KB
Folha de dados NCB10-F17-E2PDF135 KB
Hoja de datos NCB10-F17-E2PDF138 KB
Datasheet NCB10-F17-E2PDF135 KB

Documentos : NCB10-F17-E2

Información técnicaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsPDF130 KB
EinbaubedingungenPDF132 KB

CAD+CAE: NCB10-F17-E2

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP126 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ65 KB

Aprobaciones y Certificados: NCB10-F17-E2

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.