Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 20 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 16,2 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 300 Hz | |
Histéresis | tip. 3 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP68 | |
Masa | 130 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 40 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 118 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 210 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 190 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China CCC SDOC | 2020970305000271 | ALL | 8396 KB |