Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm | |
Distancia de conmutación real | 1,8 ... 2,2 mm tip. | |
Factor de reducción rAl | 0,23 | |
Factor de reducción rCu | 0,21 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 3000 Hz | |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 3 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Caida de tensión con IL | ||
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on | 1,2 ... 2,5 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 11 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material de la carcasa | acero inoxidable | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 50 mm | |
Diámetro | 12 mm | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet NJ2-12GM40-E2-V1-3D | 306 KB | |
Datasheet NJ2-12GM40-E2-V1-3D | 254 KB | |
Fiche de données NJ2-12GM40-E2-V1-3D | 269 KB | |
Datenblatt NJ2-12GM40-E2-V1-3D | 252 KB | |
Scheda tecnica NJ2-12GM40-E2-V1-3D | 270 KB | |
Datasheet NJ2-12GM40-E2-V1-3D | 307 KB | |
Folha de dados NJ2-12GM40-E2-V1-3D | 263 KB | |
Hoja de datos NJ2-12GM40-E2-V1-3D | 278 KB | |
Datasheet NJ2-12GM40-E2-V1-3D | 261 KB |
Información técnica | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Installation conditions | 1054 KB | |
Einbaubedingungen | 1060 KB |
CAD | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 54 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|