Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Distancia de conmutación de medición | 7 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CA/CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 5,67 mm | |
Elementos de manejo | Objetos ferromagnéticos | |
Factor de reducción rAl | 0 | |
Factor de reducción rCu | 0 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0.4 - 0.7 | |
Factor de reducción rSt37 | 1 | |
Tipo de salida | 2-hilos CA/CC | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 20 ... 250 V CA/CC | |
Frecuencia de conmutación | 15 Hz | |
Histéresis | 2 ... 15 % 5 tip. | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | no | |
Caída de tensión | ≤ 7 V | |
Corriente de trabajo | 8 ... 200 mA | |
Corriente residual | 1,7 mA | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | UL 1203 | |
Autorización CSA | CSA 22.2, nº 30-M1986 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m | |
Sección transversal | 2 x 0,75 mm2 | |
Material de la carcasa | acero inoxidable (303/1.4305) | |
Superficie frontal | acero inoxidable (303/1.4305) | |
Grado de protección | IP67 / IP68 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 107 mm | |
Diámetro | 30 mm |
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
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet 973EX4WI-A10T | 358 KB | |
Datasheet 973EX4WI-A10T | 199 KB | |
Fiche de données 973EX4WI-A10T | 354 KB | |
Datenblatt 973EX4WI-A10T | 355 KB | |
Scheda tecnica 973EX4WI-A10T | 352 KB | |
Datasheet 973EX4WI-A10T | 358 KB | |
Folha de dados 973EX4WI-A10T | 355 KB | |
Hoja de datos 973EX4WI-A10T | 354 KB | |
Datasheet 973EX4WI-A10T | 368 KB |
CAD | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 58 KB |
Certificados | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Canada CSA Hazardous Location | 73 KB | |
USA UL Hazardous Location | 30 KB |