NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm | |
Instalación | enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,21 | |
Factor de reducción rCu | 0,18 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,63 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | min. 3 mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA | |
Conformidad con la normativa | ||
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Estándares | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | 2 x 0,5 mm2 | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 40 mm | |
Diámetro | 18 mm | |
ATEX | ||
datos para la área Ex | ||
Capacidad efectiva interna | ≤ 85 nF | |
Inductancia interna de gran eficacia | ≤ 27 µH |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet NJ5-18GM-N-Y07922 | 192 KB | |
Datasheet NJ5-18GM-N-Y07922 | 156 KB | |
Fiche de données NJ5-18GM-N-Y07922 | 163 KB | |
Datenblatt NJ5-18GM-N-Y07922 | 157 KB | |
Scheda tecnica NJ5-18GM-N-Y07922 | 162 KB | |
Datasheet NJ5-18GM-N-Y07922 | 186 KB | |
Folha de dados NJ5-18GM-N-Y07922 | 157 KB | |
Hoja de datos NJ5-18GM-N-Y07922 | 168 KB | |
Datasheet NJ5-18GM-N-Y07922 | 157 KB |
Información técnica | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Installation conditions | 1054 KB | |
Einbaubedingungen | 1060 KB |