Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 8 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 6,48 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,45 | |
Factor de reducción rCu | 0,4 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz | |
Histéresis | típ. 5% | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C | |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1190 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector de cables PVC , L = 500 mm | |
Disposición de conexiones | Carcasa de clavija AMP 282105-1 Sellado AMP 281934-4 Engarzado AMP 282404-1 Manguito para cable: MTA 45.20921 |
|
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Material de la carcasa | latón, niquelado | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 50 mm | |
Diámetro | 18 mm |
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
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet NBB8-18GM50-E2-Y250240 | 594 KB | |
Datasheet NBB8-18GM50-E2-Y250240 | 112 KB | |
Fiche de données NBB8-18GM50-E2-Y250240 | 591 KB | |
Datenblatt NBB8-18GM50-E2-Y250240 | 114 KB | |
Scheda tecnica NBB8-18GM50-E2-Y250240 | 589 KB | |
Datasheet NBB8-18GM50-E2-Y250240 | 596 KB | |
Folha de dados NBB8-18GM50-E2-Y250240 | 591 KB | |
Hoja de datos NBB8-18GM50-E2-Y250240 | 117 KB | |
Datasheet NBB8-18GM50-E2-Y250240 | 603 KB |
Información técnica | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Installation conditions | 1054 KB | |
Einbaubedingungen | 1060 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|