Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 8 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 6,48 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,45 | |
Factor de reducción rCu | 0,4 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 400 Hz | |
Histéresis | tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED visible 360º, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1630 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Aprobación de tipo e1 | 2006/28/EG | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector de cables Deutsch con Cable PUR L = 635 mm ± 10 mm |
|
Disposición de conexiones | (1) Sensor (2) Número de identificación (3) Brida de cable (4) Casquillo de goma Schlemmer, 8500495 (5) Tubo corrugado Schlemmer, 120010 (6) Conector Deutsch: 1011-259-0305 (7) Caja Deutsch: DT06-3S-C015 (8) Contacto alemán: 1062-16-0622 (9) Adaptador Deutsch: W3S |
|
Sección transversal | 0,75 mm2 | |
Material de la carcasa | latón, niquelado | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP68 / IP69K | |
Dimensiones | ||
Longitud | 50 mm | |
Diámetro | 18 mm |
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
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet NBB8-18GM50-E2-M-Y257916 | 300 KB | |
Datasheet NBB8-18GM50-E2-M-Y257916 | 231 KB | |
Fiche de données NBB8-18GM50-E2-M-Y257916 | 699 KB | |
Datenblatt NBB8-18GM50-E2-M-Y257916 | 696 KB | |
Scheda tecnica NBB8-18GM50-E2-M-Y257916 | 696 KB | |
Datasheet NBB8-18GM50-E2-M-Y257916 | 705 KB | |
Folha de dados NBB8-18GM50-E2-M-Y257916 | 700 KB | |
Hoja de datos NBB8-18GM50-E2-M-Y257916 | 698 KB | |
Datasheet NBB8-18GM50-E2-M-Y257916 | 706 KB |
Certificados | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 289 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|