Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 20 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 24,3 mm | |
Distancia de conmutación real | 27 ... 33 mm tip. 30 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,45 | |
Factor de reducción rCu | 0,4 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 100 Hz | |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 2,8 V | |
Caida de tensión con IL | ||
Caída tensión IL = 1 mA, Elemento conmutación on | 0,5 ... 2,3 V tip. 0,9 V | |
Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación on | 0,8 ... 2,2 V tip. 1,4 V | |
Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación on | 0,9 ... 2,3 V tip. 1,5 V | |
Caída tensión IL = 50 mA, Elemento conmutación on | 0,9 ... 2,5 V tip. 1,6 V | |
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on | 1 ... 2,6 V tip. 1,8 V | |
Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación on | 1,2 ... 2,8 V tip. 2 V | |
Corriente de trabajo | 2 x 0 ... 200 mA | |
Corriente residual | 0 ... 1 mA tip. 0,02 mA | |
Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ 100 µA | |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | ||
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | |
Material de la carcasa | Sensor de proximidad: PBT Placa de montaje: Aluminio |
|
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP68 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet NJ20+U1+E2-Y110826 | 150 KB | |
Datasheet NJ20+U1+E2-Y110826 | 81 KB | |
Fiche de données NJ20+U1+E2-Y110826 | 82 KB | |
Datenblatt NJ20+U1+E2-Y110826 | 82 KB | |
Scheda tecnica NJ20+U1+E2-Y110826 | 83 KB | |
Datasheet NJ20+U1+E2-Y110826 | 150 KB | |
Folha de dados NJ20+U1+E2-Y110826 | 82 KB | |
Hoja de datos NJ20+U1+E2-Y110826 | 84 KB | |
Datasheet NJ20+U1+E2-Y110826 | 82 KB |
Información técnica | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Installation conditions | 210 KB | |
Einbaubedingungen | 210 KB |