Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NJ2-8GM40-E2

NJ2-8GM40-E2
  • 2 mm no enrasado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ2-8GM40-E2

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición2 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 60 V
Frecuencia de conmutación0 ... 400 Hz
Histéresistíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 100 mA
Corriente residual≤ 10 µA
Corriente en vacío≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PUR , 2 m
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaacero inoxidable (303/1.4305)
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro8 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-8GM40-E2

Hoja de datos: NJ2-8GM40-E2

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
数据表 NJ2-8GM40-E2PDF138 KB
Datasheet NJ2-8GM40-E2PDF502 KB
Datasheet NJ2-8GM40-E2PDF497 KB
Fiche de données NJ2-8GM40-E2PDF498 KB
Datenblatt NJ2-8GM40-E2PDF499 KB
Scheda tecnica NJ2-8GM40-E2PDF497 KB
Datasheet NJ2-8GM40-E2PDF505 KB
Folha de dados NJ2-8GM40-E2PDF499 KB
Hoja de datos NJ2-8GM40-E2PDF498 KB
Datasheet NJ2-8GM40-E2PDF512 KB

Documentos : NJ2-8GM40-E2

Información técnicaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

CAD+CAE: NJ2-8GM40-E2

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP51 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ60 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ2-8GM40-E2

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB

Productos asociados: NJ2-8GM40-E2

Accesorios
Brida de fijación, 8 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.