Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,88 mm | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 35 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 100 Hz | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material de la carcasa | acero inoxidable | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP65 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 50 mm | |
Diámetro | 12 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 219 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|