Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor capacitivo CCN15-30GS60-E2-3G-3D

CCN15-30GS60-E2-3G-3D
  • 15 mm no enrasado
  • El rango de conmutación puede ajustarse con el potenciómetro a un rango amplio
  • Elevada resistencia CEM
  • Modelo de acero inoxidable
  • Rango de tensión de trabajo 10 ... 60 V CC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  CCN15-30GS60-E2-3G-3D

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición15 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 12,1 mm
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Condiciones de montaje
A18 mm
B10 mm
C30 mm
F60 mm
Tensión de trabajo10 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 10 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 2,8 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off≤ 100 µA
Corriente en vacío≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 50 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Elementos de indicación y manejo
PotenciómetroRegulador de sensibilidad
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,75 mm2
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro30 mm
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CCN15-30GS60-E2-3G-3D

Documentos : CCN15-30GS60-E2-3G-3D

Manuales de instruccionesTipo de archivoTamaño
Instruction manualPDF51 KB
Manuel d'instructionsPDF52 KB
BetriebsanleitungPDF54 KB
Manuale di istruzioniPDF49 KB
Manual de instruccionesPDF51 KB
Información técnica
Installation conditionsPDF219 KB
EinbaubedingungenPDF345 KB

CAD+CAE: CCN15-30GS60-E2-3G-3D

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP28 KB

Aprobaciones y Certificados: CCN15-30GS60-E2-3G-3D

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB

Productos asociados: CCN15-30GS60-E2-3G-3D

Accesorios
Brida de fijación, 30 mmfa