Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | NPN | |
Distancia de conmutación de medición | 2,03 ... 3,81 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 7 ... 16 V | |
Frecuencia de conmutación | 25 kHz | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Protección contra cortocircuito | no | |
Caída de tensión | ≤ 0,4 V | |
Reproducibilidad | +/- 1 % | |
Corriente de trabajo | max. 20 mA | |
Corriente residual | 10 µA | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Punto de desconexión | 3,5 - 7 mm | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 1 m | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Material de la carcasa | Aluminio | |
Superficie frontal | Aluminio | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 25,4 mm | |
Diámetro | 11,9 mm | |
Thread size | 15/32" - 32 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |