Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos característicos | ||
---|---|---|
Indicación del estado de conmutación | N.A. | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material de la carcasa | PSU | |
Superficie frontal | ||
Grado de protección | ||
Dimensiones | ||
Anchura | 39 mm | |
Profundidad | 12,7 mm | |
Longitud | 39 mm | |
Nota | Para su uso con sensores magnéticos 50FY41-6, 50FY41-12, 50FY41-50 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251510 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet 52FY31 | 174 KB | |
Datasheet 52FY31 | 172 KB | |
Fiche de données 52FY31 | 171 KB | |
Datenblatt 52FY31 | 173 KB | |
Scheda tecnica 52FY31 | 170 KB | |
Datasheet 52FY31 | 176 KB | |
Folha de dados 52FY31 | 171 KB | |
Hoja de datos 52FY31 | 170 KB | |
Datasheet 52FY31 | 185 KB |