Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Dispositivo de lectura fijo, versión OEM |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de luz | LED integrado (rot) | |
Simbologias | 1D: UPC/EAN/JAN; código 39; código 128; código entrelazado 2 de 5; Codabar; GS1 DataBar (RSS); MSI Plessey; Plessey; código 11; código 93; código industrial 2 de 5; código matricial 2 de 5; código trióptico 1D apilado: PDF 417; Micro PDF; Codablock A y F; código compuesto GS1 (CC-A/CC-B/CC-C) 2D: Data Matrix; código QR; código Micro QR; código Aztec; código Han Xin |
|
Distancia de lectura | 40 ... 310 mm Dependiente de la simbología de código | |
Campo de lectura | máx. 190 mm x 290 mm | |
Resolución | Campo de alta densidad y campo amplio: 960 x 640 | |
Tamaño de módulo | min. 0,1 mm | |
Velocidad del objeto | El paro | |
Datos característicos | ||
Captador de imagen | ||
Tipo | CMOS | |
Cantidad de pixels | 1280 x 960 | |
Imágen | sin retardo , activación manual | |
Memoria | ||
Memoria pasajera | 32 MByte RAM | |
Memoria no volátil | 128 MByte Módulo de memoria Flash | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 5 V CC | |
Corriente en vacío | 57 mA | |
Corriente de trabajo | 303 mA | |
Interfaz | ||
Físico | RS 232, USB 2.0 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) | |
Humedad del aire relativa | 95 % , no condensado | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | Plástico | |
Masa | aprox. 5 g | |
Dimensiones | 31,7 mm x 14,5 mm x 11,9 mm (L x A x H) | |
Altura | 11,9 mm | |
Anchura | 14,5 mm | |
Longitud | 31,7 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0.1 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 5.1 | 27280101 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |