Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descripción del producto |
---|
Cargador para OHV200 |
Elementos de indicación y manejo | ||
---|---|---|
Indicación de trabajo | LED verde | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 5 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 1 A | |
Interfaz | ||
Físico | Mini USB | |
Salida | ||
Corriente de salida | max. 514 mA | |
Tensión de salida | 4,2 V CC | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Aviso de perturbación | EN 55022:2006 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión | Alimentación de tensión: hembrilla para clavija hueca 5,5 mm interface : Mini USB |
|
Masa | 139 g | |
Dimensiones | 115 mm x 83 mm x 60 mm (L x A x H) | |
Altura | 60 mm | |
Anchura | 83 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Información general | ||
Volumen de suministro | Base de carga y cable USB |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27319290 |
ECLASS 10.0.1 | 27319090 |
ECLASS 9.0 | 27319290 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
El cargador OHV-CHARGER-B15 le permite cargar el dispositivo portátil OHV200*. Además, el cargador incluye una conexión mini USB para la transmisión de datos.
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet OHV-CHARGER | 122 KB | |
Fiche de données OHV-CHARGER | 125 KB | |
Datenblatt OHV-CHARGER | 122 KB | |
Hoja de datos OHV-CHARGER | 128 KB |
Certificados de conformidad | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | 31 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|