Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Entrada 0/4 mA ... 20 mA Salida 0/4 mA ... 20 mA |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | 20 ... 32 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Consumo de potencia | aprox. 2,5 W | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1, 2, 3 | |
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA | |
Resistencia de entrada | ≤ 85 Ω terminales 2-, 3 | |
Tensión disponible | ≥ 15,7 V a 20 mA terminales 1+, 3 | |
Rizado | 50 mV ss a 20 mA | |
Salida | ||
Conexión | terminales 7-, 8+; 10-, 11+ | |
Carga | 0 ... 550 Ω | |
Señal de salida | 0/4 ... 20 mA | |
Rizado | max. 50 µA eff | |
Características de transferencia | ||
Desviación | a 20 °C (68 °F), 0 ... 20 mA ≤ ± 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red |
|
Temperatura | ≤ 20 ppm/K | |
Tiempo de subida | 20 µs con pasos 4 ... 20 mA (10 ... 90 %) | |
Tiempo de caída | 20 µs con pasos 20 ... 4 mA (90 ... 10 %) | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V | |
Salida/alimentación | Aislamiento de base según EN 50178, Tensión nominal de aislamiento 50 V CA | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 | |
Conformidad | ||
Coordinación de aislamiento | EN 50178 | |
Aislamiento galvánico | EN 50178 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Entrada | EN 60947-5-6 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm | |
Altura | 118 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |