Accesorio de |
|
|
|
Aprobación de tipo E1, Campo de medida 0 ... 360°, Alta resistencia a los golpes, Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C, Bus CAN con protocolo SAE J1939fa |
|
|
|
|
Aprobación de tipo E1, Campo de medida 0 ... 360°, Alta resistencia a los golpes, Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C, CANopen-Interface, Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/mfa |
|
|
|
|
Aprobación de tipo E1, Campo de medida 0 ... 360°, Alta resistencia a los golpes, Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C, Bus CAN con protocolo SAE J1939fa |
|
|
|
|
Aprobación de tipo E1, Alta resistencia a los golpes, Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C, Rango de medición -60° ... +60°, Bus CAN con protocolo SAE J1939fa |
|
|
|
|
Aprobación de tipo E1, Alta resistencia a los golpes, Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C, CANopen-Interface, Rango de medición -15°
+15°, Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/mfa |
|
|
|
|
Aprobación de tipo E1, Campo de medida 0 ... 360°, Alta resistencia a los golpes, Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C, CANopen-Interface, Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/mfa |
|
|
|
|
Aprobación de tipo E1, Alta resistencia a los golpes, Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C, Rango de medición -15°
+15°, Bus CAN con protocolo SAE J1939fa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, CANopen-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Lectura de códigos de control Data Matrix, Luz infrarrojafa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, CANopen-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Seguimiento de vías sin contacto de una tira de color, Lectura de códigos de control Data Matrix, Luz blanca y azulfa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, CANopen-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Lectura de códigos de control Data Matrix, Luz infrarrojafa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, CANopen-Interfacefa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, CANopen-Interfacefa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, CANopen-Interfacefa |
|