Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de bus DeviceNet/CANopen, M12 al extremo de cable abierto, cable PUR de 5 patillas |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 5 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | angulado | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 60 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ | |
Resistencia del aislamiento | min. 100 MΩ | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Combustibilidad | UL 1581 Section 1060; IEC 60332-1-2:2004 | |
Especificación | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | Estilo AWM 21198 | |
Tensión de funcionamiento máxima aceptable | max. 300 V | |
Temperatura ambiente permisible máxima | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) cable, móvil: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
|
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65/IP67 | |
Material | ||
Contactos | CuSn | |
Superficie de contacto | Ni/Au | |
Pinza | TPU, negro | |
Cable | PUR | |
Contratuerca | Fundición de cinc, niquelado | |
Junta | NBR | |
Aislamiento del hilo | PE | |
Cable | 2 pares con 2 hilos cada uno alrededor de un cable trenzado de descarga en el centro del alma Blindaje: aluminio laminado con película de poliéster |
|
Diámetro del revestimiento | ∅ 6,7 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 10 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
Color | violeta | |
Hilos | 2 x 0,25 mm2 / 24 AWG (línea de señal) 2 x 0,34 mm2 / 22 AWG (alimentación) 1 x 0,34 mm2 (hilo de drenaje) |
|
Montaje de escalera | 19 x 0,13 mm ∅ (línea de señal) 19 x 0,15 mm ∅ (Alimentación de tensión) |
|
Blindaje | Trenzado hilos de cobre estañados, 80 % revestimiento |
|
Longitud | 2 m | |
Idoneidad de las cadenas de arrastre | ||
Ciclos de cadenas de arrastre | 5000000 | |
Velocidad de movimiento | max. 3 m/s | |
Distancia transversal | 4,5 m | |
Aceleración | max. 3 m/s2 | |
Masa | 130 g | |
Combustibilidad | ||
Portador de contactos | HB | |
Carcasa | HB | |
Cable | FT1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
3-D model, 5-pin M12 socket, angled / 3-D-Modell M12-Buchse, gewinkelt, 5-polig | ALL | STP | 1635 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3281A | ALL | 286 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3283A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5878 | ALL | 219 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5880 | ALL | 219 KB |