Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descripción del producto |
---|
Encoder incremental magnético para muestreo sin contacto de cinta magnética |
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración magnética | |
Tipo de dispositivo | Encoder incremental | |
Resolución | 40 µm / por pulso | |
Número UL File | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product. | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1000 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | Indicación de operación | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 4,75 ... 30 V CC |
|
Corriente en vacío | máx. 55 mA | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | RS-422 , 3 canales | |
Corriente de carga | por canal un máx. de 30 mA , protegido contra cortocircuito (por canal max. 20 mA, protegido contra cortocircuito) | |
Frecuencia de salida | máx. 1 MHz | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP67 , IP68 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-30 | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud |
|
Temperatura ambiente permisible máxima | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable | |
Material | ||
Carcasa | Chapado en CuNi, Zinc | |
Cinta magnética | acero 1.4021 (AISI 420) caucho curado relleno de ferrita |
|
Cable | ||
Radio de flexión | 20 | |
Material | TPE-E | |
Color | negro | |
Número de núcleos | 8 | |
Sección transversal | 0,128 mm2 26 AWG | |
Longitud | 6 m | |
Masa | aprox. 190 g | |
Velocidad de movimiento máx. | 20 m/s | |
Dimensiones | ||
Anchura | 22,4 mm | |
Longitud | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01 | 309 KB | |
Fiche de données MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01 | 313 KB | |
Datenblatt MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01 | 310 KB | |
Hoja de datos MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01 | 316 KB |
Instrucciones resumidas, Información de seguridad | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Brief instructions | 180 KB | |
Kurzanleitung | 206 KB |
Certificados de conformidad | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | 141 KB |