Alimentación |
Tensión de medición | alimentado por bucle |
Pérdida de potencia | 0,2 W |
Entrada |
Conexión | terminales 1+, 2-; 4+, 5- |
Corriente de cortocircuito | max. 65 mA |
Rango de transferencia | tensión: 4 ... 26 V CC/0 ... 6 VSSAC corriente: 1 ... 20 mA |
Salida |
Conexión | terminales 11+, 12-; 9+, 10- |
Tensión | 0 ... 26 V para 4 V ≤ UE ≤ 26 V: ≥ UE - (0,38 x corriente en mA) - 0,5 |
Corriente | 0 ... 20 mA |
Características de transferencia |
Desviación | |
| Según calibración | ≤ 5,5 mA pérdida de corriente a 20 mA de corriente de carga |
| Temperatura | ± 20 µA/K |
Tiempo de subida | ≤ 50 µs (corriente de carga ≥ 1 mA) |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 |
Conformidad |
Coordinación de aislamiento | EN 50178 |
Aislamiento galvánico | EN 50178 |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 |
Grado de protección | IEC 60529 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 100 g |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm , tipo de carcasa B1 |
| Altura | 107 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BAS 00 ATEX 7087 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Identificación | II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD] |
| Tensión | 28 V |
| Corriente | 93 mA |
| Alimentación | 653 mW |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X , observar la declaración de conformidad |
| Identificación | II 3G Ex nA II T4 |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | EN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Homologaciones internacionales |
Autorización IECEx | IECEx BAS 08.0079 |
Información general |
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. |