Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 17+, 18- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | ≤ 10 % |
Corriente de medición | ≤ 52 mA |
Entrada |
Conexión | terminales 1+, 2+, 3- |
Valores de medición | EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8 V CC / aprox. 8 mA |
Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA |
Relación impulso/pausa | min. 0,1 ms / min. 0,1 ms |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I = 0,05 ... 0,15 mA , cortocircuito 6,2 ... 7,4 mA |
Salida |
Conexión | salida I: terminales 7+, 8- ; salida II: terminales 9+, 13- ; salida III: terminales 14+, 15- ; salida IV: terminales 10, 11, 12 |
Salida I | Mensaje de error ; salida electrónica, pasiva |
Salida I, II | |
| Nivel de la señal | Señal 1: (L+) -2,5 V (100 mA, protección frente a cortocircuitos) Señal 0l: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA) |
Salida II | Conmutación progresiva ; salida electrónica, pasiva |
Salida III | señal ; salida electrónica, pasiva |
Salidas III y IV | |
| Duración del impulso | ajustable 0,05 ... 500 ms |
Salida IV | señal ; Relé |
| Cargando contacto | 250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A carga óhmica |
| Vida útil | 5 x 107 conmutaciones |
| Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms |
Características de transferencia |
Redundancia | |
| Salida I | ≤ 5 kHz |
| Salida II | ≤ 10 Hz |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 |
Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 |
Salida/alimentación | según EN 50178, tensión nominal de aislamiento 253 V CA |
Salida/Salida | según EN 50178, tensión nominal de aislamiento 253 V CA |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 89/336/CEE | bajo pedido |
Conformidad |
Coordinación de aislamiento | EN 50178 |
Aislamiento galvánico | EN 50178 |
Entrada | EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 65 °C (-13 ... 149 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 275 g |
Dimensiones | 40 x 100 x 115 mm |
| Altura | 100 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 115 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | PTB No Ex-89.C.2145 , otros Certificados ver lista de autorizaciones |
| Identificación | [EEx ia] IIC o [EEx ia] IIB |
| Tensión | 12,7 V |
| Corriente | 17,3 mA |
| Alimentación | 55 mW |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Salidas | |
| Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 |
| Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | bajo pedido |