Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Conector , M12, 4 pines, confeccionable |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 4 | |
Conexión 1 | conectores, recto | |
Tipo 1 | recto | |
Rosca 1 | M12 | |
Número UL File | E363587 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 250 V CA/CC | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Resistencia de tránsito | < 8 mΩ | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | EN 60529:2000 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | 1 x conector M12, recto Bornes roscados para máx. 0,75 mm2 conexiones de rosca PG/ |
|
Material | ||
Contactos | CuZn | |
Superficie de contacto | CuSnZn | |
Conectores | CuZn | |
Pinza | PA | |
Cable | ||
Diámetro del revestimiento | 4 ... 6 mm | |
Masa | 21 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 10.0.1 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27440102 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1624 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA | CoC E363587 | ALL | 342 KB |
Accesorio de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|