Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Conector hembra M12, Ultra-Lock, 4 pines, cable de PVC |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 4 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | angulado | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 250 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte | |
Diametro de pins | 1 mm | |
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69k | |
Material | ||
Contactos | CuSn6 | |
Superficie de contacto | Au | |
Pinza | PUR | |
Cable | PVC | |
Contratuerca | Fundición a presión de cinc | |
Junta | Junta tórica: Viton | |
Cable | de hilos finos, flexibles | |
Diámetro del revestimiento | ∅5,9 mm | |
Color | negro | |
Hilos | 4 x 0,34 mm2 | |
Longitud | 5 m | |
Masa | 102 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |