Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de unión, M12 sobre M12, cable PVC de cuatro polos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 4 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | angulado | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | conectores, recto | |
Tipo 2 | angulado | |
Rosca 2 | M12 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 300 V CC | |
Tensión de prueba | > 1500 V eff CA | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) Para temperaturas por encima de 80 °C (353 K) Alargamiento de rotura reducida |
|
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte | |
Diametro de pins | 1 mm | |
Grado de protección | IP68 / IP69K | |
Material | ||
Contactos | CuSn / Au | |
Superficie de contacto | Au | |
Pinza | TPU , amarillo | |
Cable | PVC | |
Contratuerca | Fundición a presión de cinc | |
Conector de retén | Fundición a presión de cinc | |
Aislamiento del hilo | PVC | |
Cable | de hilos finos, flexibles | |
Diámetro del revestimiento | ∅ 5,5 mm | |
Radio de flexión | > 10 x diámetro del conductor, apto para cadenas de arrastre | |
Color | amarillo | |
Hilos | 4 x 0,34 mm2 | |
Montaje de escalera | 42 x 0,1 mm | |
Longitud | 5 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |