Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Conector hembra, M12, 5 polos, cable PVC |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 5 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | angulado | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 60 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | EN 60529:2000 | |
Estándares | IEC 61076-2-101:2008 con tensión de prueba de 500 V CC | |
Combustibilidad | Grip: UL 94 | |
Especificación | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | Cuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) cable, móvil: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
|
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte | |
Diametro de pins | 1 mm | |
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69k | |
Material | ||
Contactos | CuSn / Au | |
Superficie de contacto | Au | |
Pinza | TPU, negro | |
Cable | PVC | |
Contratuerca | Fundición a presión de cinc | |
Aislamiento del hilo | PVC | |
Cable | de hilos finos, flexibles | |
Diámetro del revestimiento | ∅ 4,8 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil | |
Color | gris | |
Número de núcleos | 5 | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Montaje de escalera | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Longitud | 13 m | |
Masa | 495 g | |
Combustibilidad | ||
Portador de contactos | 94 HB | |
Carcasa | 94 V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
3-D model, 5-pin M12 socket, angled / 3-D-Modell M12-Buchse, gewinkelt, 5-polig | ALL | STP | 1635 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3283A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5880 | ALL | 219 KB |