Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de unión, M8 a M12, cable de PUR con 3 terminales |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 3 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | angulado | |
Rosca 1 | M8 | |
Conexión 2 | conectores, recto | |
Tipo 2 | recto | |
Rosca 2 | M12 | |
Número UL File | E231213 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 60 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 3 A | |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | EN 60529:2000 | |
Combustibilidad | Cuerpo de manija: UL 94 conductor: UL 1581 sección 1061; IEC 60332-1-2:2004 |
|
Especificación | conector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104 conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | AWM STYLE 20549 I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) cable, móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
|
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte | |
Diametro de pins | 1 mm | |
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69k | |
Código de cable | Li 9Y 11Y 3 x 0,34 | |
Material | ||
Contactos | CuSn / Au | |
Superficie de contacto | Au | |
Pinza | TPU, negro | |
Cable | PUR | |
Contratuerca | Fundición a presión de cinc | |
Conector de retén | Fundición a presión de cinc | |
Aislamiento del hilo | PP | |
Cable | extrafino, flexible | |
Diámetro del revestimiento | ∅ 4,3 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
Color | negro | |
Número de núcleos | 3 | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Montaje de escalera | 42 x 0,1 mm ∅ | |
Longitud | 5 m | |
Idoneidad de las cadenas de arrastre | ||
Ciclos de cadenas de arrastre | min. 5000000 | |
Velocidad de movimiento | max. 3,3 m/s | |
Aceleración | max. 5 m/s2 | |
Esfuerzo de torsión | ± 180 °/m | |
Masa | 135 g | |
Combustibilidad | ||
Portador de contactos | 94 HB | |
Carcasa | 94 V-2 | |
Cable | FT2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4436A | ALL | 287 KB |