Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descripción del producto |
---|
Cable de conexión, M12, 4 polos, cable PUR reticulado |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 4 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | recto | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | conectores, recto | |
Tipo 2 | recto | |
Rosca 2 | M12 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 300 V CC máx. 250 V CA |
|
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Resistencia de contacto | < 10 mΩ | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | EN 60529:2000 | |
Combustibilidad | Cuerpo de manija: UL 94 conductor: UL 1581 sección 1061; IEC 60332-1-2:2004 |
|
Sin halógenos | IEC 60754-1:1994 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | Cuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F) cable, móvil: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) |
|
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte | |
Diametro de pins | 1 mm | |
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69k | |
Material | ||
Contactos | CuSn / Au | |
Superficie de contacto | Au | |
Pinza | TPU, negro | |
Cable | PUR, reticulado por radiación | |
Contratuerca | Fundición a presión de cinc | |
Conector de retén | Fundición a presión de cinc | |
Aislamiento del hilo | TPE-E | |
Cable | de hilos finos, flexibles | |
Diámetro del revestimiento | ∅ 4,8 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 5 diámetros de cable con curvatura única |
|
Color | naranja | |
Hilos | 4 x 0,34 mm2 | |
Montaje de escalera | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Longitud | 2 m | |
Masa | 84,13 g | |
Combustibilidad | ||
Portador de contactos | 94 HB | |
Carcasa | 94 V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
数据表 V1-G-2M-PUR-H/S-V1-G | 151 KB | |
Datasheet V1-G-2M-PUR-H/S-V1-G | 314 KB | |
Datenblatt V1-G-2M-PUR-H/S-V1-G | 314 KB |
CAD | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
3-D model, 4-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 4-polig | STP | 1613 KB |