Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR negro resistente a salpicaduras de soldadura, homologación UL, apto para cadena de arrastre, resistente a la torsión |
Datos generales | ||
---|---|---|
Conector 1 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | M12 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 4 | |
Codificación | Código A | |
Conector 2 | ||
Conexión | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 250 V CA/CC | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Conformidad | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 | |
Combustibilidad | UL 1581; DIN EN 60332-2-2 | |
Sin halógenos | DIN VDE 0472-815 IEC 60754-1 |
|
Resistencia microbiana | DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10 | |
Resistencia a la hidrólisis | DIN EN 50525-2-21 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | ESTILO AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable) | |
Número UL File | E231213 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | ||
Clavija | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Cable fijo | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Cable flexible | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Clavija | ||
Par de apriete | 0,6 Nm | |
Protección contra aflojamiento | existente | |
Instalación de la herramienta | moleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm | |
Ciclos de contacto | min. 100 | |
Grado de protección | IP68/IP69 | |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6 | |
Diámetro del revestimiento | 4,3 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
Fuerza de pelado de la funda | max. 80 N / 300 mm | |
Color de cubierta | negro (similar a RAL 9005) | |
Número de núcleos | 4 | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro |
|
Construcción del núcleo | 42 x 0,1 mm ∅ | |
Longitud | 0,6 m | |
Código de cable | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | |
Idoneidad de las cadenas de arrastre | ||
Ciclos de cadenas de arrastre | min. 5000000 | |
Velocidad de movimiento | max. 3,3 m/s | |
Distancia transversal | máx. 5 m | |
Aceleración | max. 5 m/s2 | |
Ciclos de torsión | min. 1000000 | |
Esfuerzo de torsión | ± 180 °/m | |
Material | ||
Sin PWIS | si | |
Sin halógenos | si | |
Clavija | ||
Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado | |
Pinza | TPU, negro | |
Junta | FKM | |
Superficie de contacto | chapado en oro (Au) | |
Combustibilidad | V-2 | |
Cable | ||
Revestimiento | PUR sobre base de poliether | |
Aislamiento del hilo | PP | |
Resistencia a salpicaduras de soldadura | si | |
Resistencia química | bueno | |
Resistencia al aceite | si | |
Resistencia del lubricante de refrigeración | si | |
Resistencia microbiana | si | |
Resistencia a la hidrólisis | si | |
Combustibilidad | FT2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 5204 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E231213 | ALL | 419 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3277A | ALL | 284 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5874 | ALL | 216 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|