Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Adaptador M12 conector Sub-D para la conexión al PC con cable modem nulo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 3 | |
Tipo | Conector M12, recto 9 polos conector Sub-D (macho) |
|
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Cable | PUR | |
Cable | ||
Color | negro | |
Hilos | 3 x 0,34 mm2 1 x pantalla colocada sobre carcasa Sub-D y conector macho M12 |
|
Longitud | 0,15 m | |
Masa | 85 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |