Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descripción del producto |
---|
Conector hembra M8 de 4 polos, cable PUR |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 4 + blindaje | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | recto | |
Rosca 1 | M8 | |
Conexión 2 | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 30 V CC | |
Tensión de prueba | > 800 V eff CA | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Resistencia de tránsito | ≤ 3 mΩ | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) cable, tendido fijo: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
|
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Contactos | CuSn | |
Superficie de contacto | Au | |
Pinza | CuZn, niquelado | |
Cable | PUR | |
Aislamiento del hilo | PP | |
Cable | de hilos finos, flexibles | |
Diámetro del revestimiento | ∅6,5 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil | |
Color | negro(RAL 9005) | |
Hilos | 4 x 0,5 mm2 | |
Montaje de escalera | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Blindaje | Trenzado | |
Longitud | 2 m | |
Masa | 130,4 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet V31-GM-2M-PUR-ABG-Y224487 | 153 KB | |
Fiche de données V31-GM-2M-PUR-ABG-Y224487 | 154 KB | |
Datenblatt V31-GM-2M-PUR-ABG-Y224487 | 153 KB | |
Hoja de datos V31-GM-2M-PUR-ABG-Y224487 | 156 KB |