Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
No disponible para compra
No disponible para compra

Conector hembra V3-GM-BK10M-PUR-U-Y241622

V3-GM-BK10M-PUR-U-Y241622
  • Componente reconocido UL
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados y revirados
  • Cable resistente a flamas
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • sin halógeno
  • Apto para cadenas de arrastre

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V3-GM-BK10M-PUR-U-Y241622

Descripción del producto
Conector hembra M8 de 3 polos, cable PUR
Datos generales
Nº de polos3
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M8
Conexión 2Terminal de línea libre
Número UL FileE231213
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 60 V CC
Corriente de trabajomáx. 3 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULAWM STYLE 20549 I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Condiciones ambientales
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67
Código de cableLi 9Y 11Y 3 x 0,34
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cableextrafino, flexible
Diámetro del revestimiento∅ 4,3 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del conductor, apto para cadenas de arrastre
> 5 x diámetro de cable, tendido fijo
Colornegro
Hilos3 x 0,34 mm2
Montaje de escalera42 x 0,1 mm ∅
Longitud10 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 5000000
Velocidad de movimientomax. 3,3 m/s
Aceleraciónmax. 5 m/s2
Esfuerzo de torsión± 180 °/m
Masa246 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2
CableFT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V3-GM-BK10M-PUR-U-Y241622

Hoja de datos: V3-GM-BK10M-PUR-U-Y241622

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet V3-GM-BK10M-PUR-U-Y241622PDF275 KB
Fiche de données V3-GM-BK10M-PUR-U-Y241622PDF280 KB
Datenblatt V3-GM-BK10M-PUR-U-Y241622PDF274 KB
Hoja de datos V3-GM-BK10M-PUR-U-Y241622PDF287 KB

Aprobaciones y Certificados: V3-GM-BK10M-PUR-U-Y241622

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada, USA ULPDF419 KB
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF218 KB