Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descripción del producto |
---|
Cable de conexión, M12 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 4 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | angulado | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | conectores, recto | |
Tipo 2 | angulado | |
Rosca 2 | M12 | |
Datos eléctricos | ||
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | EN 60529:2000 | |
Estándares | IEC 61076-2-101:2008 | |
Combustibilidad | Grip: UL 94 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | Cuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte | |
Diametro de pins | 1 mm | |
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69k | |
Material | ||
Contactos | CuSn / Au | |
Superficie de contacto | Au | |
Pinza | TPU, negro | |
Cable | PUR, reticulado por radiación | |
Contratuerca | Fundición a presión de cinc | |
Conector de retén | Fundición a presión de cinc | |
Cable | ||
Longitud | 1,5 m | |
Masa | 67,79 g | |
Combustibilidad | ||
Portador de contactos | HB | |
Carcasa | V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet | 564 KB | |
Datenblatt | 564 KB |
Información técnica | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Cable qualities | 310 KB | |
Leitungsqualitäten | 327 KB |
CAD | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
3-D model, 4-pin M12 plug, angled / 3-D-Modell M12-Stecker, gewinkelt, 4-polig | STP | 1915 KB |
3-D model, 4-pin M12 socket, angled / 3-D-Modell M12-Buchse, gewinkelt, 4-polig | STP | 1604 KB |
Certificados | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Canada, USA UL | 419 KB |