Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de conexión Y, M12 a 2xM12, 3 pines, cable PUR en red radial |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 3 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | recto | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | Conector hembra | |
Tipo 2 | recto | |
Rosca 2 | M12 | |
Conexión 3 | conectores, recto | |
Tipo 3 | recto | |
Rosca 3 | M12 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 250 V | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cURus, General Purpose, E231213 | |
Tensión de funcionamiento máxima aceptable | max. 42,4 V peak, Class 2 source only | |
Autorización CCC | Este producto no está sujeto a homologación y, por lo tanto, no lleva una marca CCC. | |
Tensión de funcionamiento máxima aceptable | max. 75 V CA/CC | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 / IP68 / IP69K | |
Conexión | 1 x conector M12, recto 2 x borne M12, recto |
|
Material | ||
Contactos | CuSn | |
Superficie de contacto | Ni/Au | |
Pinza | TPU, negro | |
Cable | PUR, reticulado por radiación | |
Contratuerca | Fundición de cinc, niquelado | |
Conector de retén | Fundición de cinc, niquelado | |
Cable | de hilos finos, flexibles | |
Color | naranja | |
Hilos | 3 x 0,34 mm2 | |
Montaje de escalera | 42 x 0,1 mm | |
Longitud | 2 m | |
Masa | 133 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |