Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de conexión Y |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 8 | |
Conexión 1 | conectores, recto | |
Tipo 1 | recto | |
Rosca 1 | M23 | |
Conexión 2 | conectores, recto | |
Tipo 2 | recto | |
Rosca 2 | M12 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 250 V CA/CC | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69k | |
Conexión | 1 conector M23, recto 3 conectores M12, rectos | |
Material | ||
Contactos | CuZn | |
Superficie de contacto | Ni/Au | |
Pinza | M23: Fundición a presión de cinc M12: TPU, verde |
|
Cable | PUR, reticulado por radiación | |
Cable | de hilos finos, flexibles | |
Diámetro del revestimiento | ∅8,8 mm / ∅4,8 mm | |
Radio de flexión | > 5 x diámetro de cable, móvil | |
Color | gris | |
Hilos | 10 x 0,34 mm2 4 x 0,34 mm2 |
|
Montaje de escalera | 42 x 0,1 mm / 19 x 0,15 mm ∅ | |
Masa | 287 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |