Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descripción del producto |
---|
Juego de cables divisores, M12 a 2 x M12, 3 clavijas, cable PUR |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 3 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | angulado | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | Conector hembra | |
Tipo 2 | angulado | |
Rosca 2 | M12 | |
Conexión 3 | conectores, recto | |
Tipo 3 | recto | |
Rosca 3 | M12 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 250 V CA/CC | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | EN 60529:2000 | |
Estándares | IEC 61076-2-101:2008 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | Cuerpo: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) cable, móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
|
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 / IP68 / IP69K | |
Conexión | 1 x conector M12, recto 2 hembrillas M12 acodadas |
|
Material | ||
Contactos | CuSn | |
Superficie de contacto | Ni/Au | |
Pinza | TPU, negro | |
Cable | PUR | |
Contratuerca | Fundición de cinc, niquelado | |
Conector de retén | Fundición de cinc, niquelado | |
Junta | NBR | |
Aislamiento del hilo | PP | |
Cable | ||
Diámetro del revestimiento | ∅ 4,4 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
Color | negro | |
Hilos | 3 x 0,34 mm2 ; 22 AWG | |
Montaje de escalera | 42 x 0,1 mm ∅ | |
Longitud | 0,3 m | |
Masa | 50 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet V1-W-0,3M-PUR-T-V1-G | 239 KB | |
Fiche de données V1-W-0,3M-PUR-T-V1-G | 242 KB | |
Datenblatt V1-W-0,3M-PUR-T-V1-G | 239 KB | |
Hoja de datos V1-W-0,3M-PUR-T-V1-G | 245 KB |
Certificados de conformidad | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | 285 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | 210 KB |