Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
No disponible para compra
No disponible para compra

Reflector ORR50

ORR50
  • Montaje simple mediante taladrado de fijación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ORR50

Descripción del producto
Reflector, rectangular 50.9 mm x 50.9 mm, taladrados de fijación, brida de fijación
Datos generales
Tiporectangular
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Datos mecánicos
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones50,9 mm x 50,9 mm x 8,5 mm
Fijacióntaladrado de fijación

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273601
ECLASS 10.0.127273601
ECLASS 9.027273601
ECLASS 8.027279203
ECLASS 5.127279203
ETIM 8.0EC002467
ETIM 7.0EC002467
ETIM 6.0EC002467
ETIM 5.0EC002467
UNSPSC 12.139111818

Details: ORR50

Hoja de datos: ORR50

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet ORR50PDF150 KB
Fiche de données ORR50PDF155 KB
Datenblatt ORR50PDF151 KB
Hoja de datos ORR50PDF156 KB

Productos asociados: ORR50

Accesorio de
Sensor óptico de barrera por reflexión para la detección de objetos transparentes, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 2,5 m, luz roja, modo oscuro, versión de CC, salida NPN, conector M12, Gama "Efficient" con una carcasa reducida M18 de plástico para aplicaciones estándar, Dos dispositivos en uno: es posible elegir entre detección de objetos transparentes o modo de barrera por reflexión con un amplio rango de detecciónfa
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Carcasa roscada M18 de latón, niquelado, Luz roja, luz LÁSER pulsada, Panel de control visible con indicación por LEDs especialmente luminosos , Indicación de energía intermitente en cortocircuito, Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutuafa
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Carcasa roscada M18 de latón, niquelado, Luz roja, luz LÁSER pulsada, Panel de control visible con indicación por LEDs especialmente luminosos , Indicación de energía intermitente en cortocircuito, Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutuafa
Sensor óptico de barrera por reflexión para la detección de objetos transparentes, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 2,5 m, luz roja, modos claro/oscuro, versión de CC, 2 salidas PNP, conector M12, Gama "Efficient" con una carcasa reducida M18 de plástico para aplicaciones estándar, Dos dispositivos en uno: es posible elegir entre detección de objetos transparentes o modo de barrera por reflexión con un amplio rango de detecciónfa
Sensor óptico de barrera por reflexión para la detección de objetos transparentes, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 2,5 m, luz roja, modo claro, versión de CC, salida NPN, cable fijo, Gama "Efficient" con una carcasa reducida M18 de plástico para aplicaciones estándar, Dos dispositivos en uno: es posible elegir entre detección de objetos transparentes o modo de barrera por reflexión con un amplio rango de detecciónfa
Sensor óptico de barrera por reflexión para la detección de objetos transparentes, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 2,5 m, luz roja, modo claro, versión de CC, salida NPN, conector M12, Gama "Efficient" con una carcasa reducida M18 de plástico para aplicaciones estándar, Dos dispositivos en uno: es posible elegir entre detección de objetos transparentes o modo de barrera por reflexión con un amplio rango de detecciónfa
Sensor óptico de barrera por reflexión para la detección de objetos transparentes, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 2,5 m, luz roja, modo oscuro, versión de CC, salida NPN, cable fijo, Gama "Efficient" con una carcasa reducida M18 de plástico para aplicaciones estándar, Dos dispositivos en uno: es posible elegir entre detección de objetos transparentes o modo de barrera por reflexión con un amplio rango de detecciónfa
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Carcasa roscada M18 de latón, niquelado, Luz roja, luz LÁSER pulsada, Panel de control visible con indicación por LEDs especialmente luminosos , Indicación de energía intermitente en cortocircuito, Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutuafa
Sensor óptico de barrera por reflexión para la detección de objetos transparentes, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 2,5 m, luz roja, modos claro/oscuro, versión de CC, 2 salidas PNP, cable fijo, Gama "Efficient" con una carcasa reducida M18 de plástico para aplicaciones estándar, Dos dispositivos en uno: es posible elegir entre detección de objetos transparentes o modo de barrera por reflexión con un amplio rango de detecciónfa