Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
115 V CA: |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | terminales 14, 15 | |
Tensión de medición | 103,5 ... 126 V CA , 45 ... 65 Hz | |
Rizado | - | |
Corriente de medición | - | |
Pérdida de potencia | 1,2 W | |
Consumo de potencia | max. 1,3 W | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1+, 3-; 4+, 6- | |
Valores de medición | según DIN EN 60947-5-6 (NAMUR, DIN 19234); datos eléctricos ver descripción del sistema | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8 V CC / aprox. 8 mA | |
Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA | |
Relación impulso/pausa | min. 20 ms / min. 20 ms | |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA | |
Salida | ||
Conexión | salida I: terminales 7, 8, 9 ; salida II: terminales 10, 11, 12 | |
Salida I, II | señal ; Relé | |
Cargando contacto | 253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm; | |
Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms | |
Vida útil | 107 conmutaciones | |
Características de transferencia | ||
Frecuencia de conmutación | ≤ 10 Hz | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | Normas | |
Norma 89/336/CEE | bajo pedido | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 150 g | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo CE | PTB 00 ATEX 2081 ; otros certificados ver lista de permisos | |
Grupo, categoría, tipo de protección | II (1) G D [EEx ia] IIC | |
Conformidad con la directiva | Normas | |
Directiva 94/9/EC | bajo pedido |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |