Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC |
Rizado | ≤ 10 % |
Corriente de medición | ≤ 50 mA |
Entrada |
Conexión | terminales 1+, 2+, 3- |
Valores de medición | conforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8 V CC / aprox. 8 mA |
Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA |
Salida |
Conexión | salida I: terminales 7+ ; salida II: terminales 9+ |
Nivel de la señal | señal 1: (L+) - 3,5 V (100 mA, protecc. ctra. cortocircuito) señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA) |
Salida I | señal ; salida electrónica, activa |
Salida II | interrupción del conductor ; salida electrónica, activa |
Mensaje de error en grupo | Power Rail |
Características de transferencia |
Frecuencia de conmutación | ≤ 5 kHz |
Aislamiento galvánico |
Salida/alimentación | inexistente , Polo conjunto terminal 14+ |
Salida/Salida | inexistente , Polo conjunto terminal 14+ |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2 |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 |
Grado de protección | IEC 60529 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm |
| Altura | 118 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | PTB 00 ATEX 2035 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Identificación | II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2] |
| Entrada | EEx ia IIC |
| Tensión | 10,5 V |
| Corriente | 13 mA |
| Alimentación | 34 mW (línea característica) |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Salida | |
| Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X , observar la declaración de conformidad |
| Identificación | II 3 G EEx nA II T4 [aparato en zona 2] |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |