Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
24 V CC: |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada binaria | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | ≤ 50 mA | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1+, 3-; 4+, 6- | |
Valores de medición | según DIN EN 60947-5-6 (NAMUR, DIN 19234); datos eléctricos ver descripción del sistema | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8 V CC / aprox. 8 mA | |
Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA | |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA | |
Salida | ||
Conexión | salida I: terminales 7+ ; salida II: terminales 9+ | |
Nivel de la señal | señal 1: (L+) - 3,5 V (100 mA, protecc. ctra. cortocircuito) señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA) |
|
Salida I | señal ; salida electrónica, activa | |
Salida II | interrupción del conductor ; salida electrónica, activa | |
Mensaje de error en grupo | Power Rail | |
Características de transferencia | ||
Frecuencia de conmutación | ≤ 5 kHz | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | Normas | |
Norma 89/336/CEE | bajo pedido | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 150 g | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo CE | PTB 00 ATEX 2035 ; otros certificados ver lista de permisos | |
Grupo, categoría, tipo de protección | II (1) G D [EEx ia] IIC | |
Declaración de conformidad | TÜV 99 ATEX 1499 X (debe observarse la Declaración de Conformidad) | |
Grupo, categoría, tipo de protección, clase de temperatura | II 3 G EEx nA II T4 | |
Conformidad con la directiva | Normas | |
Directiva 94/9/EC | bajo pedido |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 3685 KB |