Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Consumo de potencia | max. 2,8 W |
Entrada |
Conexión | terminales 1+, 3-; 4+, 6- |
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA |
Tensión disponible | ≥ 16 V a 20 mA |
Salida |
Conexión | terminales 7+, 8-, (9-), 10+, 11-, (12-) |
Señal de salida | 0/4 ... 20 mA (sobrecarga > 25 mA) |
Rizado | max. 50 µA eff |
Características de transferencia |
Desviación | ± 0,1 % incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión nominal de la red a 20 °C (68 °F) |
| Temperatura | ≤ 20 ppm/K |
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) área segura al área peligrosa: ancho de banda en 1 VSS -señal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
Tiempo de subida | 20 µs |
Tiempo de caída | 20 µs |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
Salida/alimentación | Aislamiento de función según EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 253 Veff ????1?20041107?163953?Erika Vogl??? |
Salida/Salida | Aislamiento de función según EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 253 Veff ????1?20041107?163953?Erika Vogl??? |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 89/336/CEE | EN 50081-2, EN 50082-2 |
Conformidad |
Coordinación de aislamiento | EN 50178 |
Aislamiento galvánico | EN 50178 |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 |
Grado de protección | IEC 60529 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 200 g |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm |
| Altura | 118 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BAS 99 ATEX 7025 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Tensión | 25,2 V |
| Corriente | 93 mA |
| Alimentación | 0,586 W |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X , observar la declaración de conformidad |
| Identificación | II 3 G EEx nA II T4 |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |