Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descripción del producto |
---|
Salida 4 mA ... 20 mA |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | Power Rail o terminales 7+, 8- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | 1,3 W | |
Consumo de potencia | max. 1,7 W | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1+, 3- | |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA | |
Tensión disponible | aprox. 16,5 V a 20 mA | |
Salida | ||
Conexión | terminales 9+, 10-, 11+ | |
Señal de salida | 4 ... 20 mA , Carga máx. 1000 Ohm , con HART ≥230 Ohm | |
Rizado | ≤ 0,05 % del rango de la señal de salida | |
Características de transferencia | ||
Desviación | ≤ 0,03 % del rango de la señal de salida (salida de tensión) ≤ 0,05 % del rango de la señal de salida (salida de corriente) |
|
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 40 kHz (-1 dB); 0 ... 100 kHz ( área segura al área peligrosa: ancho de banda en 1 VSS -señal 0 ... 40 kHz (-1 dB); 0 ... 100\ ( |
|
Tiempo de subida | 10 µs | |
Tiempo de caída | 10 µs | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | Normas | |
Norma 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2, NE 21 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 150 g | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificación de conformidad | BASEEFA No. Ex-89C2093 ; otros Certificados ver www.pepperl-fuchs.com | |
Grupo, categoría, tipo de protección | [EEx ia] IIC (Tamb = 60°C) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet KFD2-STC3-Ex1 | 61 KB | |
Fiche de données KFD2-STC3-Ex1 | 63 KB | |
Datenblatt KFD2-STC3-Ex1 | 63 KB | |
Hoja de datos KFD2-STC3-Ex1 | 169 KB |