Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descripción del producto |
---|
Entrada 0/4 ... 20 mA 2 x Salida 4 ... 20 mA (pérdida de corriente) |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | 1,6 W | |
Consumo de potencia | 2,5 W | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1, 2, 3 | |
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA | |
Resistencia de entrada | max. 76 Ω terminales 2-, 3 | |
Tensión disponible | ≥ 16 V a 20 mA terminales 1+, 3 | |
Salida | ||
Conexión | terminales 7-, 8+; 10-, 11+ | |
Señal de salida | 0/4 ... 20 mA (sobrecarga > 25 mA) | |
Rizado | max. 50 µA eff | |
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Alimentación externa (bucle) | 30 V CC | |
Características de transferencia | ||
Desviación | a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red |
|
Temperatura | ≤ 20 ppm/K | |
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
|
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 | |
Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 | |
Salida/alimentación | existente | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 89/336/CEE | EN 50081-2, EN 50082-2 | |
Conformidad | ||
Coordinación de aislamiento | EN 50178 | |
Aislamiento galvánico | EN 50178 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Entrada | EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm | |
Altura | 118 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 99 ATEX 7060 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com | |
Identificación | II (1) G [EEx ia] IIC (-20°C ≤ Tamb ≤ 60°C) | |
Entrada | EEx ia IIC | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Equipo | terminales 1+, 3- | |
Tensión | 25,4 V | |
Corriente | 88,2 mA | |
Alimentación | 560 mW | |
Capacidad interna | 12 nF | |
Inductancia interna | 0 mH | |
Equipo | terminales 2-, 3 | |
Corriente | 74 mA / 115 mA | |
Tensión | 3,5 V | |
Alimentación | 64 mW | |
Equipo | terminales 1+, 3 / 2- | |
Tensión | 25,4 V | |
Corriente | 115 mA | |
Alimentación | 584 mW | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X , observar la declaración de conformidad | |
Identificación | II 3 G EEx nA II T4 | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 | |
Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet KFD2-STC4-Ex1.2O-Y72216 | 170 KB | |
Datenblatt KFD2-STC4-Ex1.2O-Y72216 | 171 KB |