Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Pérdida de potencia | 1,6 W |
Consumo de potencia | 2,5 W |
Entrada |
Conexión | terminales 1, 2, 3 o 5-, 6+ |
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA |
Resistencia de entrada | max. 76 Ω terminales 2-, 3 |
Tensión disponible | ≥ 15,7 V a 20 mA terminales 1+, 3 |
Salida |
Conexión | Terminales 7+, 8-; 10+, 11- |
Señal de salida | 0/4 ... 20 mA (sobrecarga > 25 mA) |
Rizado | max. 50 µA eff |
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Alimentación externa (bucle) | 30 V CC |
Características de transferencia |
Desviación | a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red |
| Temperatura | ≤ 20 ppm/K |
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 |
Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 |
Salida/alimentación | existente |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2, EN 50082-2 |
Conformidad |
Coordinación de aislamiento | EN 50178 |
Aislamiento galvánico | EN 50178 |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 |
Grado de protección | IEC 60529 |
Entrada | EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 100 g |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm |
| Altura | 118 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BAS 99 ATEX 7060 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Identificación | II (1) G [EEx ia] IIC (-20°C ≤ Tamb ≤ 60°C) |
| Entrada | EEx ia IIC |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Equipo | terminales 1+, 3- |
| Tensión | 25,4 V |
| Corriente | 86,8 mA |
| Alimentación | 551 mW |
| Capacidad interna | 12 nF |
| Inductancia interna | 0 mH |
Equipo | terminales 5-, 6+ |
| Corriente | 74 mA / 115 mA |
| Tensión | 3,5 V |
| Alimentación | 64 mW |
Equipo | terminales 1+, 3 / 2- |
| Tensión | 25,4 V |
| Corriente | 115 mA |
| Alimentación | 584 mW |
Equipo | terminales 5-, 6+ |
| Tensión | 30 V |
| Corriente | 115 mA |
| Tensión | 8,7 V |
| Corriente | terminales 6: 0 mA terminales 5: 33 mA |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X , observar la declaración de conformidad |
| Identificación | II 3 G EEx nA II T4 |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 |
| Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |